Global
English
Europe, Middle East and Africa
Français
Europe, Middle East and Africa
Deutsch
Europe, Middle East and Africa
Polski
Greater China
简体中文
India
English
Korea
한국어
North America
English
Russia
Русский
South America
Português
South America
Español
Taiwan
繁體中文
Vietnam
Tiếng Việt
Решения для Телекома
InD - Системы питания DC & AC
CellD 40
CellD 100
CellD 300
CellD CPS 1500B
CellD 600
Способы установки CellD
CabD 3000
OutD - Внешние системы питания
CabD APS 1500A-230-20
CabD APS 1500A-230-20 SSW
CabD DPS 1600B-48-12
CabD DPS 2400B-48-12
Серия OutD V
Гибридная возобновляемая энергия
RenE InD 8700-48
RenE InD 17400-48
RenE OutD 8700-48
RenE OutD 17400-48
Выпрямители
DPR 850 EnergE
DPR 2900 EnergE
DPR 2000 EnergE
DPR 4000 EnergE
DPR 6000 EnergE
Конвертеры
CPC 1500B
Зарядные устройства
Инверторы и бесконтактные коммутаторы
API 1500A Series
SSW Series бесконтактный коммутатор
Контроллеры
CSU 501
ORION
CSU 502
Устойчивость
Эффективность использования энергии
Энергоэффективные выпрямители EnergE
Контроллеры
OutD охлаждение
Решение на основе возобновляемых источников электроэнергии
SMCS
Новости и события
Новости
События
Сервис и поддержка
HelpD
Консалтинг
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Обслуживание
Обучение
Техническая документация
Скачать
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Свяжитесь с нами
Продажи и Поддержка
Информация для СМИ
Напишите нам по электронной почте
Обратная связь и запросы
Связь с разработчиками сайта
О нас
Общая информация
Истории успеха
Научные исследования и разработки
Решения для Телекома
InD - Системы питания DC & AC
OutD - Внешние системы питания
CabD APS 1500A-230-20
CabD APS 1500A-230-20 SSW
CabD DPS 1600B-48-12
CabD DPS 2400B-48-12
Серия OutD V
Гибридная возобновляемая энергия
Выпрямители
Конвертеры
Зарядные устройства
Инверторы и бесконтактные коммутаторы
Контроллеры
Выбор Продукта
Выберите направление
ИБП
ЦОД
Решения для Телекома
Выберите семейство
Семейство Agilon (< 1кВА)
Семейство Amplon (>1 кВА)
Семейство Ultron (>10 кВА)
Семейство Modulon (модульные ИБП)
Выберите продукт
Система Питания
Стойки и Аксессуары
Система Мониторинга и Управления
Выберите продукт
InD - Системы питания DC & AC
OutD - Внешние системы питания
Гибридная возобновляемая энергия
Выпрямители
Конвертеры
Зарядные устройстваs
Инверторы и бесконтактные коммутаторы
Контроллеры
Решения для Телекома
»
OutD - Внешние системы питания
»
CabD DPS 2400B-48-12
CabD DPS 2400B-48-12
Введение
Особенности
Технические характеристики
Скачать
Особенности
Мощность до 28.8 kW (1 шкафа)
Выпрямители с вентиляторным охлаждением DPR 2400B-48
Эффективность выпрямителя 94 %
Контроллер системы питания PSC 3
Обратная связь и запросы
TPS КОНТАКТЫ
Китай
info.china
Продажи и Поддержку (Азия)
Африка
info.africa
Продажи и Поддержку (EMEA)
Юго-Восточная Азия
info.sea
Продажи и Поддержку (Азия)
Европа и Турция
info.europe
Продажи и Поддержку (EMEA)
Индия
info.india
Продажи и Поддержку (Азия)
Средний Восток
info.middle-east
Продажи и Поддержку (EMEA)
Северная Америка
info.na
Продажи и Поддержку
Россия и СНГ
info.russia
Продажи и Поддержку
Южная Америка
info.sa
Продажи и Поддержку
вверх
Ссылки
EnergE
SolutionE
Скачать
Delta Power Solutions - Дома
Send
Print
Данный сайт использует cookie файлы для обеспечения максимального удобства пользователей. Продолжая работу, Вы соглашаетесь на размещение cookie файлов. Более подробная информация содержится в политике конфиденциальности компании.
Data Privacy Policy
OK