Выбор Продукта

  • CPC 1500B

    Технические характеристики

    Диапазон входного напряжения
    CPC 1500B-48: 19 – 30 V
     
    CPC 1500B-24: 38 – 60 V
    Номинальное выходное напряжение
    CPC 1500B-48: 54 V
     
    CPC 1500B-24: 27 V
    Диапазон настройки выходного
    CPC 1500B-48: 48 – 56 V
    напряжения
    CPC 1500B-24: 24 – 28 V
    Максимальная мощность
    1500 W
    Максимальный ток
    CPC 1500B-48: 29 A
     
    CPC 1500B-24: 58 A
    КПД
    CPC 1500B-48: 94.3 %
     
    CPC 1500B-24: 95 %
    Удельная мощность
    34 Вт/дюйм³
    Охлаждение
    С помощью вентилятора
    Управление и мониторинг
    PSC 3