Выбор Продукта

  • ORION

    Введение

    Контроллер ORION предназначен для создания систем любого размера – от небольших до очень крупных – что объясняется простотой его расширения, возможностью подключения к коммуникационной шине CAN и наличием модулей сопряжения. Применение усовершенствованных режимов, таких как режим эффективности и режим экономии топлива генераторной установки, позволяет сократить эксплуатационные затраты. Наличие функций управления аккумуляторными батареями, в том числе проверка их емкости и прогнозирование срока службы, а также применение расширенных функций управления выпрямителями, например, слежение за резервированием, облегчают мониторинг эксплуатационной готовности системы и более эффективное, с точки зрения затрат, планирование выездов персонала на место эксплуатации системы для выполнения осмотров и профилактических работ. Дополнительная экономия средств достигается за счет применения дистанционного контроля и аварийной сигнализации, которую можно реализовать через сухие контакты реле, модем, сети LAN/Ethernet, SNMP, Modbus или с помощью SMS-сообщений. Встроенный веб-сервер имеет дружественный интерфейс, предоставляющий локальный и дистанционный доступ к объектам управления через стандартный браузер.