Выбор Продукта
ИБП Delta
Датчик окружающей среды EnviroProbe
Технические характеристики
Модель
EMS1000
Вход
Подключение к SNMP-карте ИБП: 12 В пост. тока (контакты 1 и 4) с PDU
SNMP-карта: 5 В пост. тока (контакты 2 и 4)
Размеры (Ш х Г х В)
66 x 99 x 30 mm
Масса
120 г
Точность измерения температуры
± 1°C в диапазоне 15~35°C
± 2°C в диапазоне 0~15°C и 35~45°C
Диапазон измерения относи тельной влажности воздуха
20~90%
Точность измерения относи тельной влажности воздуха
± 10% при 15~35°C
Высота установки над уровнем моря
0~3 км
Соответствие стандартам безопасности
CE, EN55022 Класс B, EN55024
| Запрос Цены |

































.gif)