Онлайн-ИБП Amplon серии R 1/2/3 кВА
Технические характеристики
Модель
R-1K / R-2K / R-3K
Номинальная мощность
● R-1K
1 кВА / 0,9 кВт
● R-2K
2 кВА / 1,8 кВт
● R-3K
3 кВА / 2,7 кВт
Вход
Номинальное напряжение
200*/208*/220/230/240 В пер. тока
Диапазон напряжения
175-280 В пер. тока (нагрузка 100%)
80-175 В пер. тока (нагрузка 50-100%)
Частота
50/60 Гц ± 10 Гц
Коэффициент мощности
> 0,99 (нагрузка 100%)
Коэффициент нелинейных искажений тока
< 3%
Выход
Коэффициент мощности
0,9
Напряжение
200*/208*/220/230/240 В пер. тока
Регулирование напряжения
± 1% (при линейной нагрузке)
Частота
50/60 Гц ± 0,05 Гц
Коэффициент нелинейных искажений напряжения
± 3% (при линейной нагрузке)
Перегрузочная способность
≤ 105%: непрерывная работа
от 105% до 125%: 1 мин.
от 125% до 150%: 30 с
Розетки
● R-1K
IEC C13 x 4
● R-2K
IEC C13 x 6, IEC C19 x 1
● R-3K
IEC C13 x 6, Клеммная колодка
КПД
Нормальный режим
● R-1K
91%
● R-2K/3K
До 93%
Экономичный режим
● R-1K
95%
● R-2K/3K
До 96%
Аккумуляторная батарея
Напряжение батареи
● R-1K
24 В пост. тока
● R-2K
48 В пост. тока
● R-3K
72 В пост. тока
Зарядный ток
4 A (до 8 A с дополнительным встроенным зарядным устройством)
Акустический шум**
● R-1K
< 40 дБ
● R-2K/3K
< 43 дБ
Отображение информации
ЖК дисплей и светодиодные индикаторы
Коммуникационные интерфейсы
1 мини-слот, 1 порт RS-232, 1 порт USB
Соответствие стандартам
Безопасность
CE
Физические характеристики
Размеры (Ш х Г х В)
● R-1K
440 x 335 x 88 мм
● R-2K
440 x 430 x 88 мм
● R-3K
440 x 430 x 88 мм
Масса
● R-1K
5,3 кг
● R-2K
9,0 кг
● R-3K
9,1 кг
Условия окружающей среды
Рабочая температура
От 0°C до 50°C***
Относительная влажность воздуха
От 5% до 95% (без конденсации)
* При этом напряжении номинальная мощность ИБП понижается до уровня 90 %.
** При работе ИБП с нагрузкой < 75% от номинальной и при нормальной комнатной температуре.
*** При рабочей температуре 40-50 °C номинальная мощность ИБП понижается до уровня 80 %.
** При работе ИБП с нагрузкой < 75% от номинальной и при нормальной комнатной температуре.
*** При рабочей температуре 40-50 °C номинальная мощность ИБП понижается до уровня 80 %.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
| Сняты с производства : рекомендуемая замена Серия RT Gen3 1/2/3 кВА. |





























.gif)