Выбор Продукта

Delta Онлайн-ИБП Amplon GAIA, 1/2/3 кВА

Введение

Сняты с производства :
рекомендуемая замена Серия RT 1/2/3 кВА.
Amplon GAIA-Series - онлайн ИБП 1 квт, 2 или 3 с двойным преобразованием, предназначенные для установки горизонтально / вертикально. Это ИБП для сервера, которые также рекомендованы для защиты сетевого или телекоммуникационного оборудования. В небольшом корпусе (2U) ИБП 3 квт, 2 или 1 сочетаются такие особенности, как бесперебойная защита и высокий коэффициент мощности (свыше 0,97). Технология двойного преобразования обеспечивает полную защиту оборудования 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

ИБП для сервера серии Amplon GAIA имеют встроенные батареи для номинального времени автономной работы, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении. ИБП 3 квт, 2 или 1 может быть запущен в работу от аккумуляторов даже в отсутствии питающей электросети. Для увеличения времени резервного электропитания есть возможность подключения дополнительных батарейных модулей. Срок службы батарей может быть продлен, благодаря регулируемому току заряда и широкому диапазону входного напряжения.

Delta Electronics высоко ценит энергоэффективность, поэтому все оборудование компании соответствует стандартам энергосбережения. Выходные розетки блока питания для сервера имеют программируемое управление, что способствует эффективному энергопотреблению.

Блок питания для сервера GAIA ИБП 1 квт, 2 или 3 имеет слот для карты SNMP, используемой в критически важных приложениях. Источником можно управлять с компьютера с помощью специального программного обеспечения.

 

Применения:
Cерверы Телекоммуникации Промышленность Cети ИнтернеттелеФония 
Хранение данных Медицина

подпишитесь на Newsletter

Ссылки