Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • Nobreak 1kVA, Nobreak 2kVA e Nobreak 3kVA - Monofásico, Série GAIA

    Características

    Tecnologia on-line dupla conversão fornece proteção em tempo integral, 7 x 24.
    Baterias embutidas para demandas básicas de execução.
    Capacidade de iniciar em bateria sem energia elétrica.
    RS232 e conectividade USB com software de gestão de potência.
    Protetor de oscilação de energia de dados embutidos para telefone/fax/rede.
    Configuração em bastidor ou torre em gabinete de tamanho de 2 unidades.
    Bateria externa opcional para maior tempo de backup.
    Entrada SNMP para aplicações de missões críticas.
    Saída programável economiza energia para cargas importantes.
    Ampla faixa de voltagem de entrada e suprimento de energia estável prolongam a vida da bateria.
    Alto fator de potência de entrada (fp > 0,97) economiza custos de instalação.
    Gestão inteligente evita a sobrecarga da bateria.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
    Please enter the characters *