DPH 시리즈, 삼상 50-500 kVA UPS
제품규격
모델
DPH 50 / DPH 100 / DPH 150 / DPH 200 / DPH 250
DPH 300 / DPH 350 / DPH 400 / DPH 450 / DPH 500
정격 용량
DPH 50: 50kVA / 50kW
DPH 100: 100kVA / 100kW
DPH 150: 150kVA / 150kW
DPH 200: 200kVA / 200kW
DPH 250: 250kVA / 250kW
DPH 300: 300kVA / 300kW
DPH 350: 350kVA / 350kW
DPH 400: 400kVA / 400kW
DPH 450: 450kVA / 450kW
DPH 500: 500kVA / 450kW
Power Module Quantity
DPH 50: 1
DPH 100: 2
DPH 150: 3
DPH 200: 4
DPH 250: 5
DPH 300: 6
DPH 350: 7
DPH 400: 8
DPH 450: 9
DPH 500: 9
입력
정격 전압
220/380V, 230/400V, 240/415V (3상, 4선+G)
전압 범위
176 ~ 276 Vac (전부하)
전류 왜곡률
< 3%*
파워 팩터
> 0.99
주파수 범위
40 ~ 70 Hz
출력
전압
220/380V, 230/400V, 240/415V (3상, 4선+G))
전압 왜곡률
≤ 2% (선형부하)
전압 조정
±1% (정적)
주파수
50/60 ± 0.05 Hz
과부하 내량
≤ 125% : 10 분
≤ 150% : 1 분
디스플레이
10” color touch screen
인터페이스
스탠다드
RS232 x 1, Parallel port x 4, USB x 3, Modbus x 1, Smart card slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, Input dry contact x 4, Output dry contact x 6, Battery temperature sensor x 4,External switch detection x 4, RJ45 x 1, Ethernet x 1
옵션
Relay I/O 카드, 배터리 캐비넷 온도 센서 케이블
적합성
안전인증
CE
효율
AC-AC 모드
최대 96.5%
ECO 모드
99%
배터리
정격 전압
±240 Vdc
충전 전압
±272V (204V 에서 312V까지 조절가능)
심방전 보호
Yes
환경
동작 온도
0 ~ 40 ℃
상대 습도
0 ~ 90% (비응축)
동작 소음
DPH 50-400 : <65 dB
DPH 450-500 : <80 dB
IP 보호등급
IP 20
기타
병렬리던던시 및 확장
모듈 및 시스템 리던던시, 최대 8대
긴급 전원 차단(EPO)
원경 (디폴트) 및 로컬 (옵션)
배터리 스타트
Yes
외형
치수 (W x D x H)
600 x 1100 x 2000 mm
무게
DPH 50: 353 kg
DPH 100: 389 kg
DPH 150: 425 kg
DPH 200: 461 kg
DPH 250: 497 kg
DPH 300: 533 kg
DPH 350: 569 kg
DPH 400: 605 kg
DPH 450: 641 kg
DPH 500: 641 kg
주: 파워 모듈 용량은 터치 스크린을 통해 50kVA 혹은 55.6kVA 로 조절 가능.
* 입력 vTHD가 1% 미만일 때
* 입력 vTHD가 1% 미만일 때
제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
견적의뢰 |