DPH 시리즈, 삼상 50-500 kVA UPS
특징
뛰어난 성능
모듈 당 55.6kVA (3U) 로 업계 최고의 전력 밀도 및 단일 랙 500kVA에 최소의 점유면적으로 동급 최상의 효율성 달성
96.5%에 달하는 고도의 AC-AC 효율 및 획기적으로 에너지 비용을 절감시키는 ECO 모드 (99%)
부하 집적 기능을 제공하는 그린(Green)모드로 시스템 효율성 최적화
최상의 가용성
완전 모듈화된 디자인 및 핵심 모듈의 핫스왑(hot-swappable) 기능으로 다운타임 위험 없이 평균 보수시간을 제로(0)에 가깝도록 보장
리던던시 부품 구성 및 듀얼 CAN 버스로 최고의 시스템 가용성 제공 및 단일 장애점 발생 방지
비즈니스 수요성장에 맞춰 최대 8대까지 총 전력용량 4MVA까지 병렬확장 가능
고도의 관리성
사용하기 쉬운 10인치 컬러 터치 스크린으로 로컬 UPS 관리 용이
보안, 수분, 화재, 온도와 같은 환경 정보를 UPS에 통합하여, UPS의 LCD를 통해 쉽게 모니터링 가능
UPS에 외부 배터리 관리 시스템이 장착되었을 경우, 배터리 정보를 UPS에 통합하여, UPS의 LCD를 통해 모니터링 가능
견적의뢰 |