DPH 시리즈, 삼상 50-500 kVA UPS
소개
세계 최고의 단일 랙 전력 밀도 500kVA로
앞선 성능과 탁월한 신뢰성을 갖춘 최상의 MW급 전원 보호기능 제공
앞선 성능과 탁월한 신뢰성을 갖춘 최상의 MW급 전원 보호기능 제공
클라우드, 4G/5G 및 미디어 스트리밍 응용 프로그램에 의한 극심한 데이터 트래픽과 더불어 사는 오늘날의 IT 집중 세계 속에서, IT 관리자들은 랙 전력 밀도와 한정된 데이터센터 공간을 늘려야 하는 문제에 직면해 있습니다. 델타의 혁신적인 모듈형 UPS 기술은 높은 전력 밀도, 높은 전원 성능 및 최상의 가용성을 필요로 하는 고객에게 해답을 제시합니다. 신제품 델타 모듈형 DPH 시리즈 UPS 500kVA는 업계 최고의 전력 밀도인 모듈 당 55.6kVA를 달성하면서, 최소의 점유면적에 최상의 공간 활용성을 제공합니다. 모듈형 DPH 500kVA UPS는 MW급 데이터센터가 최적의 총 소유비용(TCO)을 달성하는 데 있어서 이상적인 모듈형 전원 보호 장치입니다.
Applications:
견적의뢰 |