PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta R 1/2/3 kVA UPS - More Value, Less TCO
  • R 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS

    제품규격

    모델
    R-1K / R-2K / R-3K
    정격 용량
     
    ● R-1K
    1 kVA / 0.9 kW
    ● R-2K
    2 kVA / 1.8 kW
    ● R-3K
    3 kVA / 2.7 kW
    입력
     
    공칭 전압
    200*/208*/220/230/240 Vac
    전압 범위
    175~280 Vac (전부하), 80~175 Vac (50~100% 부하)
    주파수
    50/60 Hz ± 10 Hz
    역률
    > 0.99 (전부하)
    전류 고조파 왜곡
    < 3%
    출력
     
    역률
    0.9
    전압
    200*/208*/220/230/240 Vac
    전압 조절
    ± 1% (선형 부하)
    주파수
    50/60 Hz ± 0.05 Hz
    전압 고조파 왜곡
    < 3% (선형 부하)
    과부하 용량
    < 105%: 연속
     
    105~125%: 1 분
     
    125~150%: 30 초
    리셉터클
     
    ● R-1K
    IEC C13 x 4
    ● R-2K/3K
    IEC C13 x 6, IEC C19 x 1
    효율
     
    AC-AC
     
    ● R-1K
    91%
    ● R-2K/3K
    최대 93%
    ECO 모드
     
    ● R-1K
    95%
    ● R-2K/3K
    최대 96%
    배터리
     
    배터리 전압
     
    ● R-1K
    24 Vdc
    ● R-2K
    48 Vdc
    ● R-3K
    72 Vdc
    일반적 백업 시간*
     
    ● R-1K
    6.5 분
    ● R-2K
    7 분
    ● R-3K
    7 분
    충전 전류
    1.5 A
    충전시간
    90%까지 3시간
    소음**
     
    ● R-1K
    40 dB 미만
    ● R-2K
    43 dB 미만
    ● R-3K
    43 dB 미만
    디스플레이
    LCD 디스플레이와 LED 표시등
    통신 인터페이스
     
    표준
    미니슬롯 x 1, RS-232 포트 x 1, USB 포트 x 1
    적합성 인증
     
    안전
    CE, KC
    치수
     
    UPS (W x D x H)
     
    ● R-1K
    440 x 335 x 88 mm
    ● R-2K
    440 x 430 x 88 mm
    ● R-3K
    440 x 565 x 88 mm
    외장 배터리 팩 (W x D x H)
     
    ● R-1K
    440 x 335 x 88 mm
    ● R-2K
    440 x 430 x 88 mm
    ● R-3K
    440 x 565 x 88 mm
    중량
     
    UPS
     
    ● R-1K
    11.5 kg
    ● R-2K
    20.6 kg
    ● R-3K
    27.5 kg
    외장 배터리 팩
     
    ● R-1K
    18.8 kg
    ● R-2K
    30.3 kg
    ● R-3K
    54.1 kg
    환경
     
    동작 온도
    0~50°C***
    상대 습도
    5~95% (비응축시)
    * UPS가 원래 용량의 90%로 디레이트된 경우.
    ** UPS가 실온에서 75% 미만의 부하에서 구동되는 경우
    *** 동작 온도가 40~50 °C인 경우에 UPS는 원래 용량의 80%로 디레이팅될 것입니다

    모든 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top