PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
R 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS
특징
가용성
진정한 온라인 이중 변환 토폴로지는 제로 절체 시간 (zero transfer time)을 제공하여 장비의 보호를 극대화
DSP (Digital Signal Processor)의 와치독 (Watch-dog) 설계를 통해 신뢰성 향상
콜드-스타트 기능은 유틸리티 전원을 사용할 수 없을 때 임시 배터리 전원 공급 가능
최대 50 °C에 달하는 동작 온도 범위가 중요한 부하의 연속성을 보장
메인터넌스 바이패스 박스 (maintenance bypass box)를 통해 배터리 교체 또는 그 밖의 업그레이드 작업 동안 부하의 연속성을 보장
유연성
작은 크기로 다양한 랙 캐비닛에 적합함
2U 사이즈로 캐비닛 내의 컨버터블 랙과 타워 구성
회전식 LCD 디스플레이를 통한 최고의 로컬 커뮤니케이션
RS232, 미니 슬롯 또는USB 포트를 통한 지능형 관리 소프트웨어 연결
낮은 총 소유비용
폭넓은 전압 범위는 배터리 사용의 필요성을 감소시키고 배터리 수명을 연장시킴
지능적 배터리 관리를 통해 배터리 수명과 성능을 유지
0.9의 높은 출력 역률을 통해 중요한 부하에 더 나은 유효 전력을 제공
높은 입력 역률 (pf > 0.99)과 낮은 고조파 왜곡 (iTHD < 3%)을 통해 업스트림 비용을 절약
93%에 달하는 AC-AC 효율과 96%에 달하는 ECO 모드 효율을 통해 에너지 비용을 크게 절약
부하 수준과 실내 온도에 따라 제어되는 팬 속도 제어 기능으로 성능을 최적화
견적의뢰 |