PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
R 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS
소개
믿을 수 있는 중소기업용 전원공급장치
델타의 Amplon R 시리즈는 귀하의 미션 크리티컬 장비에 일정한 사인파 전력을 공급하며 IT 장비와 데이터 센터를 위한 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공하는 온라인 이중변환 랙-거치형 UPS입니다. R 시리즈는 0.9의 출력 역률을 제공하며 93%에 달하는 동급 최고의 AC-AC 효율을 제공하므로 에너지 절약을 향상시킵니다. Amplon R 시리즈는 작은 크기, 뛰어난 가용성과 유연성, 그리고 낮은 총 소유비용으로 업계를 선도하는 제품입니다.Applications
견적의뢰 |