• USV für Ihr Rechenzentrum
  • Delta Modulon DPH Serie - Auszeichnung des Funkschau Magazines als ITK Produkt des Jahres in der Kategorie USV
  • USV für Rechenzentren
  • kühlung rechenzentrum
  • Unterbrechungsfreie Stromversorung
  • Erfolgsberichte
    Delta InfraSuite Data Center Infrastructure Solutions Video
    Delta UPS DPH Series

Rechenzentrum

Unternehmenswachstum und IT-Ausstattung sind inzwischen so eng miteinander verknüpft, dass Planung und Aufbau eines leistungsstarken Rechenzentrums heutzutage eine der größten Herausforderungen für IT-Manager sind. Mit ihrer 40-jährigen Erfahrung in den Kernbereichen der Leistungselektronik haben unsere Expertenteams eine neue Generation von Infrastrukturlösungen für Rechenzentren entwickelt – die InfraSuite. Deltas InfraSuite umfasst Stromversorgungssysteme, Racks & Zubehörteile sowie Umweltmanagementsysteme.
mehr

Ultron-Familie

Deltas Ultron-Familie besteht aus dreiphasigen USV-Systemen für Rechenzentren mit einem Energiebedarf über 10 kVA. Sie sichert kritische Anwendungen einschließlich industrieller Ausrüstung, Datenzentren...
mehr

Amplon-Familie

Die Amplon-Familie der Delta-USV-Produktlinie setzt sich aus 1.phasigen USV-Systemen für einen Energiebedarf ab 1 kVA zusammen und dient zur Unterstützung von kleinen Netzwerkgeräten, Sicherheits- und Überwachungssystemen sowie POS-Systemen.
mehr

Modulon-Familie

Die Modulon-Familie bietet eine modularisierte dreiphasige USV-Architektur für einen Energiebedarf ab 20 kVA und eignet sich für Rechenzentren, mittelgroße bis große Netzwerkausrüstung, Datenspeicherzentren und Finanzzentren.
mehr
Rechenzentrum-ÜberwachungssystemRechenzentrum-Überwachungssystem

Überwachungssystem

InfraSuite Manager ist ein Infrastrukturmanagementsystem für Rechenzentren (DCIM), das alle IT- und anlagenspezifi schen Geräte auf einer Plattform zusammenfasst. Dieses System ist ein stets einsatzbereites Alarmzentrum für Ihre Rechenzentrum-Überwachung...
mehr
USV Lösungen, usv rechenzentrumUSV Lösungen, usv rechenzentrum

USV Lösungen

USV von Delta gibt es in vielen Leistungsklassen, von ganz klein (1 kW) bis ganz groß (xxx kW). Unsere USV als sind als Monoblocksysteme verfügbar oder in modularer Bauweise zur flexiblen Anpassung an sich ändernde Anforderungen. Mit USV lassen sich Einzelgeräte, Räume (z. B. Labore) aber auch ganze Produktionsstraßen oder Rechenzentren schützen. Insbesondere für Rechenzentren ist eine ausreichende Absicherung durch eine USV ein absolutes Muss. Der Ausfall auch nur eines kleinen Teils eines Rechenzentrums kann fatale Auswirkungen auf den Betrieb der angeschlossenen Unternehmensbereiche haben...
mehr