• 台達 UPS - Aglion Family
  • UPO系列, 離線式不斷電系統, 550 VA

    技術規格

    型號
    UPO-551AWB S
    額定容量
    550 VA / 300 W
    輸入
     
    額定電壓
    110 Vac ± 10% , 60 Hz ± 3%
    電壓範圍
    90~145 Vac
    輸出
     
    電壓
    110 Vac ± 10% , 模擬正弦波輸出
    頻率
    60 Hz ± 3%
    UPS + 突波保護插座
    4+4 個
    電池
     
    備用時間
    半載 7 分鐘(含)
    型式
    密閉式鉛酸免加水電池
    回充時間
    8 小時可回充至 90%
    認證
     
    安規
    BSMI
    整機規格
     
    環境溫度
    0~40°C
    相對溼度
    0~90% (不結露)
    尺寸
    260 x 148 x 94 mm
    重量
    3 kg
    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top