產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Ultron 產品線
  • DPM系列, 三相不斷電系統, 450/550/825/1100/1375 kVA

    產品介紹

    極致 MW 功率防護,結合智慧設計與卓越電力性能

    DPM 為一款在線式雙轉換 UPS,是專為大型資料中心及要求高穩定性電力保護之關鍵應用領域打造,集結最高可用功率、無懈可擊之能源效率及優異的電力性能成就同級中最完美的組合。本產品系列以水平及垂直並聯方式滿足 MW 功率需求之要求。DPM 系列提供最高可用功率,不需降低 UPS 容量等級。受惠於台達創新的三相 PFC 技術, 系列機組提供小於 4% 的低  iTHD、96% 的 AC-AC 轉換效率及在 ECO 模式下高達 99% 的整機效率,大幅節省整體設備持有成本 (TCO)。DPM UPS 通過故障自動保護 (Fail-Safe) 機制增加了機組的可用性,是一款能確實保護關鍵營運任務的理想解決方案。

     

    應用領域: 

    台達 UPS 三相 DPM 系列 - 應用產業

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top