產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 射手座系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA
  • N系列, 單相不斷電系統, 3 kVA, 220 V

    技術規格

    型號
    N-3K
    額定功率
    3 kVA / 2.7 kW
    輸入
     
    額定電壓
    單相200 */208 */220/230/240 Vac
    電壓範圍
    175~280 Vac (100% 負載)
     
    80~175 Vac (50~100% 負載)
    電流總諧波失真 (iTHD)
    < 3%
    功率因數
    > 0.99 (100% 負載)
    輸入電源接口
    IEC C20
    頻率
    50~60 Hz ± 10 Hz
    輸出
     
    功率因數
    0.9
    電壓
    單相 200 */208 */220(預設)/230/240 Vac
    電壓波形失真 (vTHD)
    < 3% (線性負載)
    電壓穩定度
    ± 2% (線性負載)
    頻率
    50/60 ± 0.05 Hz
    過載能力
    105~125%: 1 分鐘
     
    125~150%: 30 秒
    輸出插座
    IEC C13 x 6, C19 x 1
    峰值因數
    3:1
    電池
     
    型式
    鉛酸免加水免保養電池
    額定電壓
    72 Vdc
    備用時間
    4 分鐘 (滿載),7 分鐘 (75% 負載)
    回充時間
    4 小時回充至90%電量
    充電電流
    1.5 A
    通訊介面
    Mini Slot 插槽x 1, USB 插槽 x 1, RS232 x 1
    安規認證
    BSMI
    噪音 (1公尺距離,負載75%)
    < 48 dBA
    整機效率
     
    AC-AC **
    93% (滿載),91% (50% 負載)
    經濟模式 (ECO Mode)
    96% (滿載)
    顯示介面
    LED 狀態指示燈,藍光LCD 液晶螢幕
    機構
     
    尺寸 (寬 x 深 x 高)
    190 x 390 x 325 mm
    重量
    24.4 kg
    環境
     
    操作溫度
    0~40℃
    相對溼度
    5~95% (不結露)
    * UPS 容量將降至90%
    ** 最高效率值為運轉電壓240Vac 所測得最高值

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top