• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • HPH Gen.2 系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kVA

    產品介紹

    可靠電源保護、高經濟效益與高可用性的頂尖性能表現結合

    最新的 HPH Gen.2 20-40kVA 可在環境溫度40℃的條件下全額定功率輸出,優化的UPS尺寸,提供最高可用性,並以高輸入功率因數(>0.99)和低諧波汙染(iTHD<2%),最大化上游兼容性。整機效率高達96%、能源再利用模式、更大的電池配置數量並內置15A充電器,可有效降低總體持有成本。此外,還提供了友善的觸控面板介面,手動保護裝置和腳輪,可易於部署、安裝和操作,替各種中小型數據中心和關鍵電源備援提供理想的解決方案。

    HPH Gen.2 系列, 三相不斷電系統 20 - 40 kVA - 特色

     

    應用領域:

    HPH Gen.2 系列, 三相不斷電系統 20 - 40 kVA - 應用領域

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top

    訂閱電子報