模块化 UPS - DPH系列, 三相不斷電系統, 50-500 kVA

产品介绍

领先的高功率密度,提供MW级电源保护,确保高性能和高可靠性

由于云端运算和4G/5G的兴起,使多媒体影音串流的应用更为普及;在数据大量增加的趋势下,IT经理人正面临着机柜功率密度增加,以及数据中心空间受限的挑战。台达推出创新性高密度Modulon DPH系列不间断电源(UPS),为用户的高电源密度、高电源性能和高可用性需求提供了新选择。

全新台达Modulon DPH系列UPS 50-300/500/600kVA达到领先的高功率密度,实现最小的占用面积和空间最合理利用。Modulon DPH系列UPS是MW级别数据中心理想的模块化UPS选择方案,能够实现总体拥有成本的最优化。

台达DPH系列不斷電系統, 50 -300/500/600 kVA: 电源模块 : 3U空间可达50kVA; 友好的10吋彩色触摸屏; 全模块化的热插入设计

应用:

台达DPH系列不斷電系統, 50 - 300/500/600 kVA - 应用

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top