Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BL, 400 A - 6400 A

Введение

Гибкое, безопасное и надежное решение для распределения электропитания низкого напряжения

В шинопроводах Delta серии BL изоляция изготовлена из эпоксидной смолы методом вакуумного литья. В отличие от традиционной кабельной электропроводки или шинопроводов типа «сэндвич», шинопроводы Delta обладают более высокой степенью защиты, безопасностью и надежностью. Они идеально подходят для эксплуатации в сложных условиях и успешно применяются в различных отраслях. Благодаря выдающимся электрическим и механическим качествам литой изоляции эти шинопроводы имеют меньшие размеры, более простую конструкцию, увеличенный срок службы и возможность многократного использования. Еще более важным является то, что шинопроводы Delta обеспечивают значительное энергосбережение, позволяя владельцам заметно сократить расходы на оплату электроэнергии.

 

Потребительская ценность

  • Гибкая модульная конструкция с возможностью многократного использования позволяет легко разбирать, изменять и расширять установку
  • Исключительная безопасность, водо- и пыленепроницаемость, огнестойкость, ударопрочность и устойчивость против коррозии
  • Сертификация для определенных рынков или по требованию заказчиков на соответствие стандартам IEC, CNS, GB и др
  • Высокая компактность

 

Архитектура системы

 Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BL, 400 A - 6400 A - Архитектура системы

Области применения

Быстрой рост мировой ИТ-индустрии вызывает широкомасштабное строительство производственных предприятий. Это увеличивает спрос на качественное энергоснабжение с эффективными, безопасными и легко расширяемыми системами ее передачи и распределения. Высокий уровень надежности, безопасности и гибкости, быстрота доставки и адаптируемость к изменениям конфигурации обуславливают широкое применение шинопроводов в различных отраслях..

Предназначенные для передачи и распределения электроэнергии шинопроводы Delta отличаются высокими степенями защиты, что делает их идеально пригодными к эксплуатации в сложных условиях для решения ответственных задач, требующих исключительной надежности и безопасности..

 

  Аварийное питание, наружная установка Нефтехимическая, нефтегазовая
и морская промышленность

Ответственное электрооборудо-
вание, ЦОД

Производство электроники, полупроводников, кристалических пластин Водоо-
бработка
Ветроэле-
ктростанции
Водо- и пыленепроницаемость IP68
Огнестойкость и самозатухание    
Взрывозащищенность
Стойкость к химической коррозии
Сейсмостойкость    
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *