Выбор Продукта

  • Delta’s POD solution was awarded Uptime Tier III Ready certification
  • Модульный ЦОД

    Модульный ЦОД Delta — гибкое интеллектуальное решение для малого и среднего бизнеса. Кроме интеграции основных систем, таких как системы питания, устройства охлаждения, стойки и системы мониторинга, решение также предусматривает холодные и горячие коридоры, которые обеспечивают передовые возможности управления воздушным потоком, повышающие эффективность охлаждения. Строительство традиционного ЦОД занимает от 1,5 до 2 лет, в то время как на развертывание модульного ЦОД требуется всего лишь несколько недель. Благодаря модульной конструкции модульный ЦОД Delta предоставляет возможность оплаты по мере роста (pay-as-you-grow), обеспечивает высокую гибкость и короткие сроки монтажа, что позволяет удовлетворять быстро растущие потребности компаний, занимающихся хранением и обработкой данных.


    Преимущества

    Быстрое развертывание благодаря высокой масштабируемости

    • Подходит для малого и среднего бизнеса.
    • Гибкость и быстрая адаптируемость.
    • Быстрый монтаж.
    • Оплата по мере роста.
     

    Высокая надежность благодаря использованию стандартных модулей

    • Модульная конструкция.
    • Стандартизация.
    • Высокая интеграция.
    • Высокая надежность системы.
    • Выбор конфигурации (N, N+1 или 2N) в соответствии с потребностями клиента.
    • Соответствие высшему уровню сертификации ЦОД Tier 4 по стандарту TIA-942.
     

    Комплексное и с высокой степенью интеграции

    • Интеграция ИБП, кабинетов распределения питания, батарей, устройств охлаждения, стоек и другого оборудования.
    • Высокая эффективность использования пространства благодаря небольшим габаритам.
     

    Высокая эффективность и экологичность

    • Кондиционеры RowCool удовлетворяют требованиям по плотности мощности (низкой, средней и высокой) и экономят пространство.
    • Система горячих и холодных коридоров повышает эффективность охлаждения.
    • Модульные ИБП обеспечивают высокий КПД даже при низкой нагрузке.
    • При соответствующих погодных условиях можно использовать естественное охлаждение.

    Модульный ЦОД

     

    Модульный ЦОД Delta — идеальный выбор, который обеспечивает гибкость наращивания мощностей по мере роста бизнеса

    ▲ Модульный ЦОД Delta — идеальный выбор, который обеспечивает гибкость наращивания мощностей по мере роста бизнеса.

     

     

     
    • Product availability varies by country.
    • This is a customized solution and is recommended for larger projects. The detailed specifications vary according to the customer’s requirement.

      За подробностями обращайтесь по адресу datacenter.solution@deltaww.com
     
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *