Gama de Produtos
Série RT, Monofásica, 1/2/3 kVA
Especificações técnicas
Modelo
RT-1k / RT-2k / RT-3k
Potência
[RT-1k] : 1kVA / 0,9KW
[RT-2k] : 2kVA / 1,8KW
[RT-3k] : 3kVA / 2,7KW
Entrada
Tensão Nominal
200*, 208*, 220, 230, 240 VCA
Tolerância
120 ~ 280 VCA**
Frequência
50/60 Hz ± 10 Hz
Fator de potência
> 0,99 (plena carga)
Dist. harmônica corr.
< 5%
Saída
Fator de potência
0,9
Tensão
200*, 208*, 220, 230, 240 VCA
Regulação de tensão
± 2% (carga linear)
Frequência
50/60 Hz ± 0,05 Hz
Dist. harmônica corr.
< 3% (carga linear)
Sobrecarga
< 105% : continuo
105% ~ 125% : 1 minuto
125% ~ 150% : 15 segundos
Fator de crista
3:1
Receptáculos
[RT-1k] : IEC C13x3x2
[RT-2k/3k] : IEC C13x3x2, IEC C19x1
Eficiência
Modo online
[RT-1k] : 90%
[RT-2k/3k] : Até 94%
Modo ECO
[RT-1k] : 95%
[RT-2k/3k] : Até 97%
Baterias
Tensão Nominal
[RT-1k] : 24 VCC
[RT-2k]: 48 VCC
[RT-3k]: 72 VCC
Tipo de baterias
12V 9Ah bateria selada
Autonomia típica ***
[RT-1k] : 6,5 min.
[RT-2k/3k] : 7,5 min.
Corrente de recarga
[RT-1k] : 1,5A
[RT-2k/3k] : 2A
Tempo de recarga
3 horas para 90%
Ruído Audível
[RT-1k] : < 40 dBA
[RT-2k] : < 42 dBA
[RT-3k] : < 49 dBA
Painel
LEDs indicadores e tela LCD
Interface de Comunicação
Slot inteligente x1, RS-232 x1, USB x1, REPO x1
Certificações
CE, RCM, Relatório CB (por TUV)< EM 62040-1, EMC EM 62040-2
Dimensões (LxPxh)
UPS
[RT-1k] : 440 x 335 x 89 mm
[RT-2k] : 440 x 432 x 89 mm
[RT-3k] : 440 x 610 x 89 mm
Banco de baterias
[RT-1k] : 440 x 335 x 89 mm
[RT-2k] : 440 x 432 x 89 mm
[RT-3k] : 440 x 610 x 89 mm
Peso
UPS
[RT-1k] : 12 kg
[RT-2k] : 18 kg
[RT-3k] : 28 kg
Banco de baterias
[RT-1k] : 15 kg
[RT-2k] : 27 kg
[RT-3k] : 44 kg
Ambiente
Temp. de operação
0 ~ 40°C
Umidade relativa
5% ~ 95% (sem condensação)
* Quando a UPS tem sua capacidade reconfigurada para 90% (derate).
** Uma tolerância maior, 120-175VCA, é aceita se a carga estiver entre 70 e 100%.
*** Quando a carga total chega a 75%.
** Uma tolerância maior, 120-175VCA, é aceita se a carga estiver entre 70 e 100%.
*** Quando a carga total chega a 75%.
Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Pedir Um Orçamento |