Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Nobreak Industrial, Nobreak 160~500 kVA, escalonável até 4000kVA - Trifásico, Série DPS

    Especificações técnicas

    Modelo
    DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
    Potência
     
    ● DPS-160K
    160 kVA / 144 kW
    ● DPS-200K
    200 kVA / 180 kW
    ● DPS-300K
    300 kVA / 270 kW
    ● DPS-400K
    400 kVA / 360 kW
    ● DPS-500K
    500 kVA / 450 kW
    Entrada
     
    Tensão Nominal
    380/220, 400/230, 415/240 VCA (trifásico, 4 fios + G)
    Variação de Tensão
    242~477 Vac *
    Distorção Harmônica
    < 3% **
    Fator de potência
    > 0,99
    Frequência
    50/60 ± 5 Hz
    Saída
     
    Tensão
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (trifásico, 4 fios + G)
    Distorção Harmônica de Tensão
    ≤ 1,5% (carga linear)
    Regulação de Tensão
    ± 1% (estático)
    Fator de Potência
    0,9
    Frequência
    50/60 ± 0,05 Hz (com oscilador interno)
    Sobrecarga
    ≤ 125%: 10 minutos, ≤ 150%: 1 minuto
    Interface
     
    Padrão
    RS232 x 1, slot inteligente x 2, a saída de contato seco x 6, entrada de contato seco x 7, (contato seco de entrada (dois conjuntos), REPO x 1, detecção de status de gabinete externo da bateria x 1, detecção de temperatura da bateria do gabinete externo x 4 , porta paralela x 2, porta USB x 1
    Gerenciamento Periféricos
    Cartão SNMP, cartão Modbus, Relay I/O control card, EnviroProbe, SNMP hub
    Display
    Mimic LCD suporta multi-linguagem e indicadores LED
    Conformidade
     
    Segurança e EMC
    EN62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
    Outras Características
     
    Redundância e Expansão Paralela
    Sim (até 8 unidades)
    Desligamento de Emergência
    Sim (local e remoto)
    Registro de Eventos
    500 registros
    Eficiência
     
    AC-AC
    94-96% entre a metade e a plena carga
     
    92-93% entre 20% e 30% de carga
    Modo Econômico
    Até 99%
    Ambiente
     
    Temperatura De Operação
    0~40°C
    Humidade Relativa
    0~95% (sem condensação)
    Ruído Audível (a um metro)
     
    ● DPS-160K/200K
    < 70 dBA
    ● DPS-300K/400K
    < 73 dBA
    ● DPS-500K
    < 76 dBA
    Físico
     
    Dimensões (L x P x A)
     
    ● DPS-160K/200K
    850 x 865 x 1950 mm
    ● DPS-300K/400K/500K
    1600 x 865 x 1950 mm
    Peso
     
    ● DPS-160K/200K
    697 kg
    ● DPS-300K/400K
    1200 kg
    ● DPS-500K
    1220 kg
    * Quando uma tensão de entrada é de 242~324 Vac, o carregamento sustentável é de 70% a 100% da capacidade da UPS.
    ** Quando a Distorção Harmônica na entrada é inferior a 1%.

    Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *