Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Placa Modbus

Funções e recursos

Status de conversão e dados de parâmetro de seu UPS para cumprir com o protocólo Modbus padrão
Interface de comunicações
1 x porta RS232; 1 x porta RS485 ou RS422
ID
A ID do dispositivo pode ser definidaem qualquer número entre 0 e 255
Formato de comunicações Modbus
Aceita o formato RTU
Resistor de terminal
Resistência de término de RS485 /422 pode ser definida por comutadorDIP
Ritmo de transmissão
2400, 4800, 9600 ou 19200
Bit de dados
7 ou 8
Verificação de paridade
Nulo, par ou ímpar
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
quando você pretende comprar *
Inscreva-se Para Newsletter *
Please enter the characters *