• Notícias e Eventos - Delta
  • 2018.11.01

    O UPS Ultron HPH 200 kVA de alto desempenho da Delta recebe o prestigioso prêmio Funkschau Reader's Choice

    Os leitores da funkschau escolheram novamente uma fonte de alimentação ininterrupta da Delta. No Prêmio do Ano Readers ’Choice, da revista técnica para Produto de TIC, o Ultron HPH 200 kVA conquistou o 2º lugar na categoria UPS. Esta é a terceira vez consecutiva que a Delta é homenageada com o prêmio. Em 2016 e 2017, um dispositivo UPS da Delta estava entre os três primeiros. Mais de 7.000 leitores votaram em mais de 350 produtos em 24 categorias este ano. A cerimônia de premiação aconteceu em 11 de outubro de 2018 no restaurante Seehaus, no Jardim Inglês de Munique.

    UPS Ultron HPH 200 kVA - desempenho, disponibilidade, flexibilidade

    Aqui está um breve resumo dos recursos premiados da UPS: Esta UPS de dupla conversão online é adequada para aplicações de tamanho médio de 160-200 kVA e pertence à série HPH da Ultron, que inclui modelos para satisfazer requisitos de aplicação de 20 a 200 kVA. Com a eficiência de CA / CA de primeira ordem de 96,5% durante a operação normal e até 99% no modo ECO, a Ultron HPH 200 kVA reduz os custos de energia enquanto fornece energia de alta qualidade minimizando distorções harmônicas (THDi <3% e THD < 0,5%). Esse no-break de alto desempenho não é apenas eficiente e potente (kVA = kW), também é confiável e seguro graças aos componentes principais redundantes e à detecção proativa do envelhecimento da bateria. Além disso, o Ultron HPH oferece flexibilidade máxima. Até oito dispositivos podem ser combinados sem hardware adicional para uma capacidade total de até 1,6 MVA - para conseguir expansão paralela ou redundância, por exemplo. O mesmo vale para as baterias. Os operadores têm a capacidade de implementar uma gama de configurações de bateria usando entre 30 e 46 blocos de bateria. Desta forma, eles podem otimizar os investimentos no sistema de baterias. O gerenciamento e o monitoramento são rápidos e fáceis usando a tela sensível ao toque colorida de 10 polegadas que, opcionalmente, exibe informações sobre segurança, resfriamento, proteção contra incêndio, bem como temperatura e status da bateria.

    Prêmio Funkschau Readers ’Choice 2018 - Produto TIC do ano

    Para a cerimônia de premiação, a editora WEKA convidou os três primeiros em cada categoria para o restaurante Seehaus em Munique.

    O renovado Prêmio dos Leitores demonstra a confiança que os clientes depositam na qualidade dos produtos que escolhem. A Delta conseguiu impressionar ainda mais os leitores com seus produtos e marca este ano, resultando no ranking mais alto.

    Na noite do prêmio de gala, Sebastian Thodam, Gerente de Vendas da MCIS / UPS da Alemanha na Delta Electronics, recebeu o prêmio da Delta: “Estamos orgulhosos de ter recebido este prêmio especial por três anos consecutivos. O segundo lugar na categoria UPS demonstra a confiança que nossos clientes têm na Delta. É um feedback fantástico sobre o trabalho que fizemos. ”

    Francisco Alvares, Diretor Regional da DACH, está muito satisfeito com o prêmio: “Estamos muito satisfeitos que nossos produtos tenham sido escolhidos ano após ano. Mas não vamos parar por aqui. Este sucesso nos motivará a continuar melhorando a qualidade de nossa marca e produtos. O ranking mais alto deste ano mostra que estamos no caminho certo ”.

    Sebastian Thodam tem o prazer de receber o prêmio “Produto TIC do Ano de 2018” pelo Ultron HPH 200 kVA da Delta Electronics

    ▲ Sebastian Thodam tem o prazer de receber o prêmio “Produto TIC do Ano de 2018” pelo Ultron HPH 200 kVA da Delta Electronics. Fonte: funkschau / Andrea Juranits

    Inscreva-se Para Newsletter