Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Série NT, trifásico, 20-500 kVA

    Características

    Disponível de 20 a 4.000 kVA (8 x 500 kVA em paralelo).
    Redundância paralela sem exigir hardware adicional para aumentar a confiabilidade.
    Filtro harmônico opcional e retificador de 12 pulsos.
    Potência auxiliar redundante e circuito de controle assegura confiabilidade maior.
    Bypass estático e bypass de manutenção integrados.
    Visor LCD em vários idiomas com indicadores de status LED.
    RS232, RS485 e seis relés de saída programáveis.
    Compatívels com instalação de geradores e cargas desequilibradas.
    Gabinete de bateria externa opcional para maior tempo de backup.
    Expansão paralela à medida que sua empresa cresce e consequentemente economiza no investimento inicial.
    Ampla faixa de voltagem de entrada prolonga a vida da bateria.
    Modo ECO economiza energia e custos operacionais.
    Instalação de bateria comum economiza o investimento inicial.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *