Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • Nobreak Senoidal, Nobreak 1kVA (1000va), Nobreak 2kVA (2000va) e Nobreak 3kVA (3000va) – Série R

    Características

    Tecnologia on-line dupla conversão fornece proteção em tempo integral, 7 x 24, para cargas críticas.
    Detecção automática de frequência de entrada.
    A placa de carregador adicional pode ser adicionada para reduzir o tempo de carregamento.
    Capacidade de início CA e por bateria.
    Kit de trilho para rack 19" incluso.
    Confguração em rack 19" ou torre em 2U de altura.
    Satisfaz demanda de tempo de backup longo para aplicações de missões críticas.
    Gestão remota pela rede via software.
    Alto fator de potência de entrada (fp > 0,97) diminui custos de instalação.
    Ampla faixa de voltagem de entrada reduz ocorrência de descarga e prolonga a vida da bateria.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
    Please enter the characters *