LISTA PRODUKTÓW

ZAMÓW NEWSLETTER

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta

Ultron Seria DPS, trójfazowa, od 60 do 400 kVA, skalowalne do 3200 kVA w trybie równoległym

Wprowadzenie

Delta Ultron DPS to zasilacze z podwójną konwersją napięcia i trójfazowym prostownikiem IGBT. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego trójpoziomowego falownika (TLI) i trójfazowego układu korekcji współczynnika mocy PFC, zasilacze Ultron DPS cechuje najlepsza na rynku wydajność – do 96% sprawności AC-AC, współczynnik mocy wejściowej > 0,99, współczynnik mocy wyjściowej do 0,9 i niski poziom THDi < 3%. Mając na celu osiągnięcie maksymalnej dostępności, firma Delta rozszerzyła architekturę zasilacza o zarządzanie bateriami, możliwość wymiany wentylatorów (hot swap) i łatwość konserwacji.

Doskonała wydajność pod względem mocy i wysoka dostępność zasilaczy Ultron DPS dostarcza klientom korzyści, jakie niesie ze sobą stabilne zasilanie, wysoka sprawność, niski wkład inwestycyjny i niski koszt utrzymania.

  

Zastosowania: 
Centra danych Telekomunikacja Przepmysł Sieci Ochrona Laboratoria Aparatura medyczna Transport publiczny

Zastosowania: Centra danych, Telekomunikacja, Przepmysł, Sieci, Ochrona, Laboratoria, Aparatura medyczna, Transport publiczny

Panel sterujący i wyświetlacz LCD, InsightPower Manager

 

Sprawność zasilaczy Delta Ultron serii DPS 160~400 kVA została przebadana przez TÜV.

The Ultron DPS Efficiency is Tested by TÜV.

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Jak szybko zamierzasz dokonać zakupu? *
Zamów Newsletter *
Proszę wpisać kod z obrazka *