LISTA PRODUKTÓW

Amplon Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA (poprzedni model)

Specyfikacja techniczna

Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria N pro, jednofazowa, 1/2/3 kVA.
Model
N-1K / N-2K / N-3K
Moc znamionowa
 
● N-1K
1 kVA / 700 W
● N-2K
2 kVA / 1400 W
● N-3K
3 kVA / 2100 W
Wejście
 
Napięcie znamionowe
230 V AC (jednofazowe)
Zakres napięcia
80~280 V AC (pełne obciążenie) *
Częstotliwość
40-70 Hz
Współczynnik mocy
> 0,97
Podłączenie elektryczne
 
● ​​​​​​​N-1K
IEC320 C14
● ​​​​​​​N-2K
IEC320 C20
● ​​​​​​​N-3K
IEC320 C20
Wyjście
 
Napięcie
230 V AC (jednofazowe)
Regulacja napięcia
± 2%
Częstotliwość
50/60 ± 0.05 Hz
Fala
Czysta fala sinusoidalna
THDu
< 3% (obciążenie liniowe)
Przeciążalność
105~125%: 3 minuty
 
125~150%: 30 sekund
 
> 150%: 1 sekunda
Gniazda wyjściowe
 
● ​​​​​​​N-1K
IEC320 C13 x 4
● ​​​​​​​N-2K
IEC320 C13 x 8
● ​​​​​​​N-3K
IEC320 C13 x 8
Bateria
 
Dane znamionowe
 
● ​​​​​​​N-1K
12 V / 7 Ah, 3 szt.
● ​​​​​​​N-2K
12 V / 7 Ah, 6 szt.
● ​​​​​​​N-3K
12 V / 9 Ah, 6 szt.
Typowy czas podtrzymania
14 minut (obciążenie 50%)
 
5 minut (obciążenie 100%)
Czas ładowania
≥ 8 godzin do poziomu 80~90%
Podłączenie elektryczne
Dedykowany przewód
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
 
● ​​​​​​​N-1K
RS232 x 1, złącze Smart x 1
● ​​​​​​​N-2K
RS232 x 1, złącze Smart x 1
● ​​​​​​​N-3K
RS232 x 1, złącze Smart x 1
Zgodność z normami
 
Bezpieczeństwo i EMC
EN62040-1, CISPR 22 klasa A
Inne cechy
 
Zabezpieczenie linii
Opcjonalne (RJ11/RJ45, telefon i sieć)
Zewnętrzny moduł bateryjny
Opcjonalne
Sprawność
 
AC-AC
> 87% (pełne obciążenie)
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0~40ºC
Wilgotność względna
5~95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
 
● ​​​​​​​N-1K
40 dBA
● ​​​​​​​N-2K
47 dBA
● ​​​​​​​N-3K
47 dBA
Dane fizyczne
 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
 
● ​​​​​​​N-1K
140 x 366 x 242 mm
● ​​​​​​​N-2K
140 x 425 x 373 mm
● ​​​​​​​N-3K
140 x 425 x 373 mm
Waga
 
​​​​​​​● ​​​​​​​N-1K
14 kg
● ​​​​​​​N-2K
30,5 kg
● ​​​​​​​N-3K
30,5 kg
* Dolna część przedziału: 80 ~ 176 V AC jest akceptowana w warunkach obciążenia od 50 do 100%.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.