LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Ultron Seria DPS, trójfazowa, od 160 do 500 kVA, skalowalne do 4000 kVA w trybie równoległym

    Wprowadzenie

    Delta Ultron DPS to zasilacze z podwójną konwersją napięcia i trójfazowym prostownikiem IGBT. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego trójpoziomowego falownika (TLI) i trójfazowego układu korekcji współczynnika mocy PFC, zasilacze Ultron DPS cechuje najlepsza na rynku wydajność – do 96% sprawności AC-AC, współczynnik mocy wejściowej > 0,99, współczynnik mocy wyjściowej do 0,9 i niski poziom THDi < 3%. Mając na celu osiągnięcie maksymalnej dostępności, firma Delta rozszerzyła architekturę zasilacza o zarządzanie bateriami, możliwość wymiany wentylatorów (hot swap) i łatwość konserwacji.

    Doskonała wydajność pod względem mocy i wysoka dostępność zasilaczy Ultron DPS dostarcza klientom korzyści, jakie niesie ze sobą stabilne zasilanie, wysoka sprawność, niski wkład inwestycyjny i niski koszt utrzymania.

    Panel sterujący i wyświetlacz LCD, InsightPower Manager

     

    Zastosowania: 

    Zastosowania: Centra danych, Telekomunikacja, Przepmysł, Sieci, Ochrona, Laboratoria, Aparatura medyczna, Transport publiczny

    Prośba o ofertę
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *