产品清单

  • Delta Amplon Family new N 6/10kVA UPS - Beyond Imagination
  • N 系列, 单相塔式 UPS, 6/10 kVA

    产品介绍

    创新、紧凑、高性能的小型电源保护方案

    Amplon N 系列 6/10 kVA 是一款纯在线式双变换的单相 UPS,采用全额定功率输出设计 (kVA=KW),具备绝佳的带载能力,以及无与伦比的整机效率95%,有效降低系统总拥有成本。业界最紧凑的精巧设计,体积较同类机型小75%,提供更好的空间利用率,可支持更多关键负载如工作站、POS机、ATM、PLC控制系统、小型服务器机房等。Amplon N 系列 6/10 kVA 亦提供选配的 N+X 并联功能,和标配的智能风扇转速可调等,为关键设备提供完整保障,优化总持有成本 (TCO)。

     台达 N 系列, 单相塔式 UPS, 6/10 kVA -可支持更多

    台达 N 系列, 单相塔式 UPS, 6/10 kVA - LCD 显示面板, 后背图

     台达 N 系列, 单相塔式 UPS, 6/10 kVA - 中国节能认证

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top