产品清单

DPS系列UPS, 三相, 60/80/100/120kVA

产品介绍

产品停售 :
建议的替代产品 HPH 60/80/100/120 kW
 
台达Ultron DPS是结合双重电流转换与IGBT整流器的三相不间断电源系统。Ultron DPS在PFC(功率因子校正)与逆变器皆采用三电平IGBT技术,AC-AC效率可高达96%。台达先进的数字PFC控制技术亦实现了低于3%的iTHD以及大于0.99的高输入功率因子,为客户省下可观的总体拥有成本(TCO)。台达亦已强化电池管理、热抽换风扇与简易管理的特殊设计,以达到最高可用性。

台达Ultron DPS优异的电源效能以及高系统可用性,提供客户更稳定的电源供应、更高的电源效率、降低资本投资,并节省整体营运成本。

 

应用: 数据中心 通讯设备 工业设备 网络设备 安全监控 精密实验室 医疗仪器 地铁系统

top