产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Modulon 产品线
  • HIFT (海福) 系列, 高智能容错 UPS, 20-480 kVA

    产品介绍

    产品停售 : 建议的替代产品 HIFT 系列 20 - 80/120 kVA.
     
    Modulon HIFT(海福)系列高智能容错UPS是台达新研发的模块化不间断电源系统,可以让企业在初期建置成本上做有效的节省与优化。同时在整机效率表现上,即使在30%~50%的低负载状况下,依然可以达到业界领先的94%高效率,不仅大幅降低运行费用,并能符合绿色节能的环保新概念。

    Modulon HIFT(海福)系列每个电源模块为20kVA,单机架最多可以安装6个;同时整机系统可再并联4台,真正满足N+X的高可靠需求。

     

    应用: 数据中心 电信 工业 网络 安防 实验室 医疗 轨道交通

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top