• 台达 UPS - Modulon 产品线
  • HIFT 系列 UPS,三相,20-80/120 kVA

    产品介绍

    创新科技模块化 UPS 实现高可用性、卓越性能、高效率,非常适合中小型数据中心

    大数据、云计算、5G和媒体流应用不断驱动高数据流量的产生,IT管理人员面临着机架功率密度不断增加和数据中心空间有限的挑战。台达创新的模块化UPS技术满足了客户对高可用性、卓越性能和高效率的需求。台达HIFT系列UPS 80/120kVA中的模块在2U高度上达到了行业领先的功率密度,每个模块功率20kW,提供最小的占地面积和最佳的空间利用率。它的小体积、灵活性和高功率密度是所有关键IT应用的理想保护。

    台达 HIFT 系列,三相 20-80/120kVA UPS

    应用:

    台达 HIFT 系列,三相 20-80/120kVA UPS -  应用

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top