Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • UPS Delta modelo R da série Amplon, Monofásico, 1/2/3 kVA - Mais Valor, Menor TCO
  • Nobreak Senoidal, Nobreak 1kVA (1000va), Nobreak 2kVA (2000va) e Nobreak 3kVA (3000va) – Série R

    Visão traseiras

     

    Amplon R 1/2/3 kVA UPS rear views for South America

     
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *