產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Ultron 產品線
  • DPM系列, 三相不斷電系統, 450/550/825/1100/1375 kVA

    技術規格

    型號
    DPM-450K / DPM-550K / DPM-825K / DPM-1100K / DPM-1375K
    額定容量
     
    ● DPM-450K
    450 kVA / 405 kW
    ● DPM-550K
    550 kVA / 495 kW
    ● DPM-825K
    825 kVA / 742 kW
    ● DPM-1100K
    1100 kVA / 990 kW
    ● DPM-1375K
    1375 kVA / 1237 kW
    輸入
     
    額定電壓
    480 Vac, 3相3線
    電壓範圍
    +10/-15%, 408~528 Vac (全載)
    頻率範圍
    45~65 Hz
    功率因素
    > 0.99 (全載)
    電流諧波失真
    < 4% *
    輸出
     
    電壓
    480 Vac, 3相3線
    電壓穩定性
    ± 1%
    電壓諧波失真
    < 2% (線性負載)
    過載能力
    101~≤ 125%: 10 分鐘
     
    126~≤ 150%: 1 分鐘
     
    > 150%
    頻率
    50/60 Hz ± 0.05 Hz
    外接電池
     
    相容類型
    VRLA, 開放式
    電池電壓
    480 Vdc (額定,可調整)
    充電電流
     
    ● DPM-450K/550K
    140 A
    ● DPM-825K
    210 A
    ● DPM-1100K
    280 A
    ● DPM-1375K
    350 A
    顯示器
    觸控螢幕 LCD
    通訊介面
    智慧型插槽 x 1、並聯埠 x 2、REPO 插槽 x 1、乾接點輸入 x 2、SNMP x 1、乾接點輸出 x 6、斷路器偵測 x 4、USB 連接埠 x 2、RS232 x 2、電池箱溫度偵測線 x 4
    並聯操作
    可多機並聯備援與擴充
    效率
    在線模式: 96%
     
    ECO 模式: 99%
    環境
     
    操作溫度
    0~40°C
    相對溼度
    0~95% (不結露)
    噪音
    < 73 dBA
    機構
     
    ● DPM-450K
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 1820 x 875 x 1900 mm
     
    重量: 1268 kg
    ● DPM-550K
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 1820 x 875 x 1900 mm
     
    重量 : 1268 kg
    ● DPM-825K
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 2595 x 875 x 1900 mm
     
    重量 : 1863 kg
    ● DPM-1100K
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 3910 x 875 x 1900 mm
     
    重量 : 2883 kg
    ● DPM-1375K
    尺寸 (寬 x 深 x 高): 4525 x 875 x 1900 mm
     
    重量: 3490 kg
    * 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%。

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top