產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 射手座系列, 單相不斷電系統, 1/2/3 kVA
  • N系列, 單相不斷電系統, 3 kVA, 220 V

    產品特色

    高可用性
    在線式雙轉換架構,以及零轉換時間,確保輸出電源可靠性
    高階DSP(Digital Signal Processor) 控制,並以最佳化的控制電路架構,達到快速運算響應能力以及高穩定性
    寬廣的輸入電壓範圍,可適應不穩定的電源環境
    可適用於發電機電源輸入,維持電力不中斷
    低總擁有成本
    高輸入功率因數 (p.f. > 0.99),低諧波電流失真 (iTHD < 3%)
    可選擇經濟模式(ECO Mode) 運行,效率可達96%
    整機效率最高可達93% (AC-AC),並於50% 負載時效率依然高達91%,節能效果卓越
    智慧管理
    藍光 LCD 液晶顯示螢幕
    智慧型電池管理,可最佳化電池效能,並延長使用壽命
    提供USB 與Mini Slot 通訊界面,達到監控與管理性
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top