Выбор Продукта
Delta работает в сертифицированных эко зданиях
Проектируя новые здания, Delta стремится создать безопасную и комфортную рабочую среду, а также минимизировать отходы, выбросы, потребление энергии и воды.Тайнань
Delta’s Tainan green building facility in Taiwan meets the criteria set for ecology, energy saving, waste reduction and health by the national certification body. In comparison to similar buildings, the plant uses 30% less energy, produces 10% less waste and uses up to 50% less water. Energy efficiency has been sought from the very beginning of building design all the way to daily operation. Important factors include architectural decisions, advanced air conditioning systems, optimization of ventilation, and utilization of solar power and high-efficiency lighting solutions. Over 340 tonnes of water is saved with the help of water-saving technologies, such as rainwater collectors.
Biodiversity is another key issue. The surroundings of the plant provide a habitat for 10,000 birds and 1,200,000 insects.
Рудрапур
Самый современный завод компании Delta в Рудрапуре, Индия, использует экологические методы энергосбережения и систему управления отходами. Этот завод зарегистрирован Советом экологически чистых зданий Индии, и наша цель – пройти сертификацию для экологически чистых зданий по самому высокому стандарту. Некоторые достижения завода в Рудрапуре:
- Аккумулирование естественного освещения экономит электроэнергию и сокращает выброс углерода на 36,800 фунтов в год.
- Турбовентиляция экономит электричество и сокращает выброс углерода на 55,200 фунтов в год.
- Солнечные батареи уменьшают газовыделение эко здания на пять миллионов фунтов в год.
- Контроллер коэффициента мощности экономит электроэнергию.
- Линейная панельная изоляция Полинум экономит электроэнергию, снижая потребность в охлаждении.
- Установка по переработке сточных вод позволяет повторно использовать воду.
- Сбор дождевой воды обеспечивает сохранность воды.