Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Modulon NH Plus – Bateria de Nobreak para Backup, Sistema UPS em Rack

Introdução

À medida que os requisitos empresariais de disponibilidade aumentam, aumenta também a necessidade de utilizar sistemas de alimentação de energia tolerantes a falhas e backup de energia para centros de dados. Um sistema tolerante a falhas é obtido através da redundância de fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e rack UPS de energia, que mantêm a continuidade de alimentação no caso de uma falha. Os racks UPS de energia asseguram uma alimentação de energia normal no caso de uma falha de energia, ao mesmo tempo que fornecem energia limpa e estável a servidores, dispositivos de armazenamento e outros equipamentos.

A série de Nobreaks de backup de energia NH Plus é a mais recente linha de UPS inteligentes e tolerantes a falhas da Delta Electronics.

As vantagens e o valor que a série Nobreaks de backup de energia NH Plus oferece aos utilizadores incluem:

Vantagens

 Tempo médio para reparação (MTTR) próximo a zero 
Escalável à medida que a sua empresa cresce
Redundância N+X
Gestão e monitorização integradas
Alta eficiência e poupança de energia 

Valor

Tempo de manutenção rápido
Estratégia de investimento mais económica
Alta confiabilidade do sistema
Gestão e controlo abrangentes
Bom custo total de propriedade
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *
 

Inscreva-se Para Newsletter

Links Rápidos