Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular

Tarjeta SNMP

Funciones y características

Red

SNMP
Compatibilidad con el protocolo SNMPv1; acepta supervisión NMS y envía de forma activa paquetes de intercepción a equipos principales.
HTTP
Supervisión y configuración a través de explorador de red con servidor Web integrado.
Otros
Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP y WOL.
MIB
Admite RFC1628 y MIB UPSv4 definido personalizado.

Administración

Encendido y apagado normales
Se puede establecer un tiempo de encendido y apagado del UPS.
Comprobación normal
Prueba de descarga de la batería para garantizar que esta se encuentra en buen estado.
Apagado inteligente
Se puede enviar una señal de apagado al equipo principal conectado activamente si dicho tipo tiene la aplicación InsightPower Client o el proxy de apagado SNMP instalado.
Sensor
Se puede integrar un sensor medioambiental opcional para supervisar completamente la temperatura y humedad ambiente de la carcasa.

Diagnósticos

Registro de sucesos
Guarde la fecha, la hora y la secuencia de eventos en un archivo de registro de sucesos.
Registros de historial
Guarde la fecha, la hora y los datos de parámetros del UPS. Esta información se puede exportar a un archivo XLS para su posterior procesamiento.

La reacción a los eventos

Apagado del UPS
Defina un tiempo de retardo para la desconexión del UPS para evitar descargas severas.
Correo electrónico
Envíe una notificación por correo electrónico adestinatarios predefinidos en el caso de que seproduzca cualquier suceso relacionado con laalimentación.
 

Producto disponible para las siguientes regiones:

EMEA América Latina
● ●

  

Solicite Una Cotización
First Name *
Last Name *
Company *
Job Title *
Work Email *
Phone *
Estado / Provincia
Country *
Products you are interested in *
Message *
Suscribir Boletín *
 

top