Listado de Productos

Serie N, monofásico, 6/12 kVA (viejo modelo)

Especificaciones técnicas

Modelo
N-6K / N-12K
Capacidad nominal
 
● N-6K
6 kVA / 4.2 kW
● N-12K
12 kVA / 8.4 kW
Entrada
 
Voltaje nominal
220/230/240 V
Margen de voltaje
120~280 Vca (carga nominal ≤ 70%)
Margen de frecuencia
60 Hz
Factor de potencia de entrada
> 0.99
Salida
 
Margen de voltaje
120/220 V
Margen de estabilidad de voltaje
± 2%
Margen de frecuencia
60 Hz
Margen de estabilidad de
± 0.05 Hz
frecuencia
Onda sinusoidal
Onda
102~125% durante 1 minuto
Capacidad de sobrecarga
125~150% durante 30 segundos
 
> 150% inmediatamente
 
CA-CA: > 88%
Eficiencia global
Modo ECO: > 94%
(voltaje de entrada normal)
 
Batería
 
Tipo
Batería de plomo y ácido, sin mantenimiento
Duración del estado de espera (carga completa)
 
● N-6K
≥ 7 minutos
● N-12K
≥ 3 minutos
Interfaz
 
Pantalla LCD
Estado de CA, derivación de suministro eléctrico, alimentación por batería,
 
estado de error, voltaje de entrada/salida del estado del UPS, frecuencia
 
estado de carga, estado de la batería y mensaje de error
Sonido de alarma
Zumbador
Interfaz de comunicaciones
 
Estándar
RS232 x 1 y ranura SNMP x1
Condiciones
 
Ruido (a un 1 m)
 
● N-6K
< 53 dB
● N-12K
< 65 dB
Temperatura
0~45°C
Humedad
5~95% (sin condensación)
Opciones varias
 
Cumplimiento de normativas
EN50091-1-1 / CE
Compatibilidad electromagnética
CNS 13438 Clase A / EN62040-2 Clase A
EMC
IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 Nivel 3 /
 
IEC61000-4-3 Nivel 3 / IEC61000-4-4 Nivel 4 /
 
IEC61000-4-5 Nivel 4
Activación de la batería
Especificaciones mecánicas
 
Batería externa
Sí (opcional)
Dimensiones (L x F x A)
280 x 581 x 783.8 mm
Peso
 
● N-6K
133 kg
● N-12K
165 kg
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
top