Serie R, monofásico, 1/2/3 kVA
Especificaciones técnicas
MODELO
R-1K / R-2K / R-3K
CAPACIDAD
● R-1K
1 kVA / 0,9 kW
● R-2K
2 kVA / 1,8 kW
● R-3K
3 kVA / 2,7 kW
ENTRADA
Voltaje nominal
200*/208*/220/230/240 VCA
Ventana de voltaje
175-280 VCA (carga total)
80 hasta 175 VCA (entre 50 y 100% de carga)
Ventana de frecuencia
50/60 Hz ± 10 Hz
Factor de potencia
> 0,99 con carga total
Distorsión Armónica de Corriente
< 3%
SALIDA
Factor de Potencia
0,9
Voltaje de salida
200*/208*/220/230/240 VCA
Regulación de voltaje
± 1% (para carga lineal)
Frecuencia
50/60 Hz ± 0,05 Hz
Distorsión Armónica de Voltaje
≤ 3% para carga lineal
Sobrecarga
105%: Continuamente
105 a 125%: 1 minute
125-150%: 30 segundos
Tomas
● R-1K
4x IEC C13, 3x estándar Brasil, 3x estándar Argentina
● R-2K/3K
6x IEC C13, 1x C19, 4x estándar Brasil, 4x estándar Argentina
EFICIENCIA GLOBAL
Modo normal
● R-1K
91%
● R-2K/3K
hasta 93%
Modo ECO
● R-1K
95%
● R-2K/3K
hasta 96%
BATERÍA
Voltaje
● R-1K
24 VCD
● R-2K
48 VCD
● R-3K
72 VCD
Respaldo Promedio*
● R-1K
6,5 minutos
● R-2K/3K
7 minutos
Corriente de recarga
1,5 A
Tiempo de recarga
3 horas para 90%
Ruido audible **
● R-1K
< 40 dB
● R-2K/3K
< 43 dB
Pantalla
Tela LCD com indicadores LED
Interfaz
1x Mini-slot / 1x RS-232 / 1x USB
Normas se seguridad
CE
Características físicas
Dimensiones de la UPS (P x L x h)
● R-1K
UPS: 440 x 335 x 88 mm
Baterías: 440 x 335 x 88 mm
● R-2K
UPS: 440 x 430 x 88 mm
Baterías: 440 x 430 x 88 mm
● R-3K
UPS: 440 x 565 x 88 mm
Baterías: 440 x 565 x 88 mm
Peso neto
● R-1K
UPS: 11,5 kg
Baterías: 18,8 kg
● R-2K
UPS: 20,6 kg
Baterías: 30,3 kg
● R-3K
UPS: 27,5 kg
Baterías: 54,1 kg
AMBIENTE
Temperatura de operación
0 hasta 50°C ***
Humedad relative
5 a 95% (sin condensación)
* Cuando la UPS tiene su capacidad reducida (derate) para 90%
** Cuando la UPS sigue operación con < 75% de carga en sala con temperatura bajo control
*** Para manejar temperatura entre 40 y 50°C la capacidad de la UPS debe bajar (derate) para 80%
** Cuando la UPS sigue operación con < 75% de carga en sala con temperatura bajo control
*** Para manejar temperatura entre 40 y 50°C la capacidad de la UPS debe bajar (derate) para 80%
Todas las especificaciones del producto pueden cambiarse sin comunicación por adelantado.
| YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado Serie RT Gen3 1/2/3 kVA. |






















.gif)