Listado de Productos
Serie GAIA, monofásico, 1/2/3 kVA
Introducción
| YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado Serie RT 1/2/3 kVA. |
La serie GAIA de Amplon es un UPS de doble conversión y en línea verdadero diseñado en una configuración de rack o torre y recomendado para servidores, VoIP, telecomunicaciones e interconexión en red. Este versátil UPS combina funciones como protección ininterrumpida y alto factor de potencia de entrada en el pequeño espacio que ocupa un armario 2U. La serie GAIA de Amplon cuenta con baterías integradas que proporcionan alimentación continua y estable a cargas importantes cuando se producen problemas en el suministro eléctrico. Con un kit de batería externa, puede cumplir requisitos que exigen más tiempo de reserva.
Aplicaciones:
![]()




















.gif)
.gif)