全球
English
歐洲、中東、非洲
Français
歐洲、中東、非洲
Deutsch
歐洲
Polski
獨立國家國協
Русский
美洲
English
南美洲
Português
南美洲
Español
印度
English
韓國
한국어
台灣
繁體中文
越南
Tiếng Việt
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1 kVA)
N 系列 3 kVA (220 V)
NX 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 5/6/10 kVA
RT 系列 10/15/20 kVA (3P)
Ultron 產品線 (> 15 kVA)
DPM 系列 450-1375 kVA
DPS 系列 300-1200 kVA
DPS 系列 200/400/500 kVA
HPH Gen2 系列 20/30/40 kVA
HPH 系列 20/30/40 kVA
NT 系列 15-500 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
DPH 系列 20-80/120 kVA
DPH 系列 25-75/150/200 kVA
DPH 系列 50- 300/500/600 kVA
Agilon 產品線 (< 1.5 kVA)
UPO 系列 550 VA
介面通訊卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 卡
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini 繼電器 I/O 卡
Mini USB 卡
Mini Dry Contact 卡
Mini TVSS 卡
環境監測器
電源管理軟體
InfraSuite Device Master
UPSentry
ShutdownAgent
軟體下載中心
資料中心解決方案
電源系統
精密配電櫃
機架式精密配電模組, 40 kVA
機架式精密配電模組
機架式電源分配器
機架式靜態轉換開關
匯流排系統
精密空調
兩相浸潤式液冷解決方案
機櫃式精密空調 冷媒型 R 系列 30/45 kW
機櫃式精密空調 冰水型 29/43 kW
機櫃式精密空調 冰水型 70/95/136 kW
輔助空調模組
機櫃與配件
模組化機櫃
機櫃配件
環境管理與整合系統
資料中心 DCIM 管理系統
InfraSuite Device Master
中央監測站
環境監測器
電能質量管理
主動式濾波器 (APF)
新聞與活動
新聞
2023
2022
2021
新聞存檔
訂閱電子報
活動訊息
活動存檔
服務與支援
服務
快速服務
UPS 預防保養服務
UPS 維護合約
下載中心
單張型錄
型錄
使用手冊
工具
單相 UPS 選擇器
技術文章
影片中心
品牌影片
資料中心解決方案影片
UPS 影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
常問問題
UPS 問與答
聯絡我們
聯絡方式
經銷服務網
銷售團隊
媒體窗口
線上留言
詢價
尋問產品相關資訊
合作夥伴
我們的合作夥伴
台灣
亞太地區
歐洲 中東 非洲
獨立國家國協
北美洲
南美洲
關於我們
介紹
產品獎項
研究與發展
成功案例
銷售實績
製造
基礎架構
金融服務
教育
運算服務
大眾運輸
政府 / 公共領域
零售
醫療保健
服務與支援
服務
下載中心
工具
技術文章
影片中心
品牌影片
資料中心解決方案影片
UPS 影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
常問問題
產品列表
選擇產品線
不斷電系統解決方案
資料中心解決方案
TPS
選擇產品模組
Agilon 產品線 (< 1kVA)
Amplon 產品線 (1-10kVA)
Ultron 產品線 (> 10kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
選擇產品模組
電源系統
精密空調
機櫃及配件
環境管理與整合
Select Product Module
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
服務與支援
»
影片中心
»
成功案例影片
品牌影片
資料中心解決方案影片
UPS 影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
台達預製模組化資料中心解決方案幫助 Bouygues Telecom 擴展 5G 邊緣網絡
台達卓越的模組化電信資料中心,精心的設計能輕鬆優化您的建置時間和成本資源。憑藉無與倫比的靈活性和快速的建置時間,我們的解決方案在整個 EMEA 地區提供即時的部署,確保您的電信基礎設施在擴展時能全方位滿足您的所需。
back
台達預製模組化資料中心解決方案幫助 Bouygues Telecom 擴展 5G 邊緣網絡
台達為大愛電視台的提供一站式解決方案的節能資料中心
台達為荷蘭烏特勒支省議會提供模組化UPS解決方案
台塑集團採用台達模組化資料中心解決方案打造高效節能的綠色資料中心
台灣國家級生技研究中心選擇台達資料中心解決方案來打造具有5.5兆瓦容量的節能資料中心
台達的不斷電系統及DCIM解決方案,幫助 Bytesnet 嶄新、綠能的資料中心與資料實驗室提升效能
Campana緬甸海底電纜資料中心
台達 InfraSuite 資料中心解決方案為國立聯合大學打造綠色機房
台達為中國陝西廣電提供完整的資料中心解決方案
top
Send
Print
訂閱電子報
台達 ICT
解決方案
台達 ICT
頻道