[ 選擇 ]
全球
English
歐洲、土耳其、中東、非洲
Français
歐洲、土耳其、中東、非洲
Deutsch
中國
简体中文
印度
English
俄羅斯
Русский
南美洲
Português
南美洲
Español
台灣
繁體中文
不斷電系統解決方案
Amplon 產品線 (> 1kVA)
射手座 Plus 系列 1/2/3 KVA
射手座系列 1/2/3 kVA
獅子座系列 6/12 kVA
RT 系列 5/7/11 kVA
Ultron 產品線 (> 10kVA)
H 系列 20/30 kVA
NT 系列 15-500 kVA
DPS 系列 200/400 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
DPH 系列 25-800 kVA
NH Plus 系列 20-120 kVA
NH 系列 15-80 kVA
Agilon 產品線 (< 1kVA)
SX 系列 550/600VA
介面通訊卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 卡
環境偵測盒
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini SNMP 卡
Mini USB 卡
Mini Dry Contact 卡
Mini TVSS 卡
電源管理軟體
InsightPower Manager
InsightPower Client
UPSentry Smart 2000
Shutdown Agent
軟體中心
資料中心解決方案
電源系統
模組化不斷電系統 - DPH 系列
模組化不斷電系統 - NH Plus 系列
精密配電櫃
機架式電源分配器
精密空調
機櫃式精密空調 冰水型 24/29 kW
機櫃式精密空調 冰水型 70kW
輔助空調模組
機櫃與配件
模組化機櫃
機櫃配件
環境管理與整合
中央監測站
環境監測器
資料中心管理系統
新聞與活動
最新消息
2013
2012
新聞室
2012
活動訊息
2013
2012
電子報
2013
2012
訂閱電子報
服務與支援
服務
快速服務
下載中心
單張型錄
型錄
使用手冊
產品圖片
常問問題
UPS 問與答
影片中心
產品品牌影片
資料中心解決方案影片
聯絡我們
聯絡方式
銷售團隊
經銷服務網
媒體窗口
線上留言
詢價
尋問產品相關資訊
網站問題通報
合作夥伴
台達 MCIS 經銷商解決方案
授權銷售經銷商 (ABP)
授權服務代理商 (ASP)
授權維修中心 (ARC)
加入夥伴行列 / 會員登入
關於MCIS
MCIS 介紹
成功案列
銷售實績
製造
基礎架構
金融服務
教育
運算服務
大眾運輸
政府 / 公共領域
零售
醫療保健
研究與發展
獎項及嘉許
產品獎項
企業責任與環保獎項
資料中心解決方案
電源系統
精密空調
機櫃式精密空調 冰水型 24/29 kW
機櫃式精密空調 冰水型 70kW
輔助空調模組
機櫃與配件
環境管理與整合
選擇產品
選擇產品線
不斷電系統解決方案
資據中心解決方案
TPS
選擇產品模組
Agilon 產品線 (< 1kVA)
Amplon 產品線 (1-10kVA)
Ultron 產品線 (> 10kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
選擇產品模組
電源系統
精密空調
機櫃及配件
環境管理與整合
Select Product Module
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
訂閱電子報
您的訂閱資料已經送出 !
稱謂
先生
小姐
國家
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cambodia
Cameroon
Central African Republic
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Finland
France
Gabon
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Israel
Italy
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Macau
Malaysia
Mexico
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Togo
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
送出
資料中心產品類別
電源系統
精密空調
機櫃及配件
環境管理與整合
資料中心解決方案
»
精密空調
»
機櫃式精密空調 冰水型 24/29 kW
機櫃式精密空調系列 冰水型 24/29 kW
產品介紹
功能與特色
技術規格
下載
產品介紹
智慧制冷 有效消除機房熱點
現代資料中心隨著伺服器熱密度的增加,傳統的精密空調不足以對下述的現象,做到完全的製冷效果。
機櫃化
高熱功率密度
熱源分佈不均勻
台達推出的機櫃式冰水機型精密空調,能有效的解決此類問題。
詢價聯繫
謝謝您對我們的產品感興趣。我們最近的業務人員將與您聯繫。
業務團隊
當發送聯繫資料時,系統發生問題。請重新試一次或聯繫我們的區域銷售據點。
有關聯繫信息,請點擊
這裡
。
名
*
姓
*
電子信箱
*
電話
*
職稱
*
公司名稱
*
國家
請選擇
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Democratic Republic of The
Cook Islands
Costa Rica
Cote D'ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and Mcdonald Islands
Holy See (Vatican City State)
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia, Federated States of
Moldova, Republic of
Monaco
Mongolia
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory, Occupied
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and The Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and The South Sandwich Islands
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan, R.O.C.
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Timor-leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands, British
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
地區
*
請選擇
其他地區
中國
歐洲及土耳其
印度
中東及非洲
俄羅斯
南美洲
東南亞
台灣
產品線
*
請選擇
不斷電系統解決方案
資料中心解決方案
其他
訊息
*
您近期內多久將購買產品?
*
請選擇
2週
1個月
2個月
其他
送出
top
快速連結
成功案例
MCIS產品品牌影片
下載中心
合作夥伴中心
台達電源解決方案 - 首頁
Send
Print