机架式精密配电模块
技术规格
机种
机架式精密配电模块 (RPDC)
输入
额定电压
220/380V, 230/400V, 240/415V (3相4线+地线)
电压范围
220/380V ±15%
频率范围
50/60Hz ±5%
断路器容量
63 / 100 / 160 A
输出
额定电压
220/380V, 230/400V, 240/415V (3相4线+地线)
指示装置
LED指示灯与多语言LCD显示
通讯界面
标准
RS-232接口x 1,智能插槽 x 1,输出干接点 x 6,远程紧急关机x 1
整机环境
运行温度
0 ~ 40℃
相对湿度
90% (不凝结)
噪音
<70 dBA在正常模式 (前方1米处)
防护等级
IP 20
其它
多机并联功能
无
紧急关机装置
有 (远程)
机构
尺寸 (宽x深x高)
430 x 665 x 173 mm
净重
38kg (最大)
热插拔智能配电模块
1至6个(最多支援18极)
*本规格仅供参考,若有变更则不另行通知。
询价联络 |