机架式精密配电模块
特点
弹性配置
提供 30kVA、50 kVA、80 kVA 机型可选择
可选配 6 个热插拔智能配电模块,最多可接 18 个分支断路器
可选配浪涌保护器来保护高敏感度设备
可选配输入断路器
可选配 SNMP IPv6 卡
高可靠度
可检测任一热插拔智能配电模块 (选配;最多6个) 的断路器上流过的电力数值
具有电压异常告警和缺相告警功能
具有系统和分支电流监控告警功能
可智能识别所选配的热插拔智能配电模块规格
可智能判断门锁开关、输入断路器 (选配) 以及各分支断路器的状态
具有远程紧急关机功能
便利性
配有大型 4.9 寸LCD面板显示器
最多可储存 2000 笔事件记录
最多可储存 2000 笔事件记录
内建六组输出干接点接口
询价联络 |