• Modulon DPH 系列 500kVA UPS - 业界领先的19"机柜 最高功率密度
  • DPH系列, 三相不斷電系統, 50-500 kVA

    产品介绍

    业界领先的19"机柜—最高功率密度500kVA
    卓越的MW等级电源保护,性能不凡,极致可靠

    由于云端运算和4G/5G的兴起,使多媒体影音串流的应用更为普及;在数据大量增加的趋势下,IT经理人正面临着机柜功率密度增加,以及数据中心空间受限的挑战。台达的创新科技打造新一代模块化UPS,因应客户需求提供了全面的解决方案 - 高功率密度,卓越性能和极致可用性。

    全新的Modulon DPH系列UPS 500kVA提供50kVA电源模块,达到占地面积小,空间最大利用。Modulon DPH 500kVA UPS是最理想的模块化电力备援,为MW数据中心优化总体拥有成本(TCO)。.

    台达DPH系列不斷電系統, 50 - 500kVA: 电源模块 : 3U空间可达50kVA; 友好的10吋彩色触摸屏; 全模块化的热插入设计  

    应用:

    台达DPH系列不斷電系統, 50 - 500kVA - 应用

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top

    订阅电子报

    快速连结