• Modulon DPH 系列 500kVA UPS - 业界领先的19"机柜 最高功率密度
  • DPH系列, 三相不斷電系統, 50-500 kVA

    技术规格

    型号
    DPH 50 / DPH 100 / DPH 150 / DPH 200 / DPH 250
     
    DPH 300 / DPH 350 / DPH 400 / DPH 450 / DPH 500
    额定功率
    DPH 50: 50kVA / 50kW
     
    DPH 100: 100kVA / 100kW
     
    DPH 150: 150kVA / 150kW
     
    DPH 200: 200kVA / 200kW
     
    DPH 250: 250kVA / 250kW
     
    DPH 300: 300kVA / 300kW
     
    DPH 350: 350kVA / 350kW
     
    DPH 400: 400kVA / 400kW
     
    DPH 450: 450kVA / 450kW
     
    DPH 500: 500kVA / 450kW
    电源模块数量
    DPH 50: 1
     
    DPH 100: 2
     
    DPH 150: 3
     
    DPH 200: 4
     
    DPH 250: 5
     
    DPH 300: 6
     
    DPH 350: 7
     
    DPH 400: 8
     
    DPH 450: 9
     
    DPH 500: 9
    输入
     
    额定电压
    220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线+地线)
    电压范围
    176 ~ 276 Vac (全载)
    电流总谐波失真
    < 3%*
    功率因数
    > 0.99
    频率范围
    40 ~ 70 Hz
    输出
     
    电压
    220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线+地线)
    电压谐波失真
    ≤ 2% (线性负载)
    电压稳定性
    ±1% (静态)
    频率
    50/60 ± 0.05 Hz
    过载能力
    ≤ 125% : 10 分钟
     
    ≤ 150% : 1 分钟
    显示器
    10寸彩色触控屏
    界面
     
    标配
    RS232x1,并机口x4,USBx3,MODBUS*1,智能卡插槽x1, REPOx1,EPOx1,
    输入干接点x4,输出干接点x6, 电池温度侦测x4,外部开关侦测x4,RJ45x1
     
    选配
    Ethernetx1干接点卡,电池箱温度侦测器
    安规认证
     
    安全
    CE
    效率
     
    AC-AC Mode
    最大 96.5%
    ECO经济模式
    99%
    电池
     
    电池数量
    40颗(默认),可调节电池颗数:32-46颗
    浮充电压
    ±272V (可调整范围 204V to 312V)
    电池深度放电保护功能
    环境
     
    环境温度
    0 ~ 40 ℃
    相对湿度
    0 ~ 90% (不凝结)
    噪音
    DPH 50-400 : <65 dB
     
    DPH 450-500 : <80 dB
    IP 等级
    IP 20
    其他功能
     
    并联冗余和扩充
    最多可并联8台,最大容量可达 4000kVA
    紧急关机
    近端与远程
    电池启动
    整机规格
     
    尺寸 (宽x深x高))
    600 x 1100 x 2000 mm
    重量
    DPH 50: 353 kg
     
    DPH 100: 389 kg
     
    DPH 150: 425 kg
     
    DPH 200: 461 kg
     
    DPH 250: 497 kg
     
    DPH 300: 533 kg
     
    DPH 350: 569 kg
     
    DPH 400: 605 kg
     
    DPH 450: 641 kg
     
    DPH 500: 641 kg
    附注: 为了符合业界惯例,额定功率均以50kVA为单位
    * 此时输入谐波失真率小于1%

    由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格,规格如有变动恕不另行通知

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top

    订阅电子报

    快速连结