• Modulon DPH 系列 500kVA UPS - 业界领先的19"机柜 最高功率密度
  • DPH系列, 三相不斷電系統, 50-500 kVA

    产品特点

    卓越性能
    在一台19吋机柜内就可达到500kVA功率,空间使用率为业界最佳
    AC-AC运作效率优异,峰值达96.5%,在ECO经济模式下更高达99%
    绿色节能模式使负载集中在某些模块,使整机效率更加优化
    极致可用
    全模块化架构,关键模块可热插入,确保平均修复时间趋近于零,避免营运中断风险
    冗余组件和双份CAN Bus提供最高可用度,避免单点故障问题
    模块化设计能随需扩容,可并联扩展至8台,达到4MVA的总额定容量
    高管理度
    友善的10吋彩色触控屏幕使UPS管理更便利
    可透过LCD屏幕轻松管理机房环境,实时了解安全门禁,漏水侦测,消防和温湿度等信息
    若搭配电池管理系统,亦可整合于LCD屏幕,提供更完整的电池管理功能
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top

    订阅电子报

    快速连结